Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 20.0 mm

Ten izolujący wspornik żeński-żeński wykonany z nylonu zapewnia izolację elektryczną wrażliwych komponentów w zespołach płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10176689

Numer produktu produkcyjny:

TNM4-9.5-20-1

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,6731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

567,31 zł

100 x 5,6731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica korpusu 9.5 mm
Wewnętrzna długość gwintu A 10.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Długość dystansu 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Female/Female
Rozmiar gwintu M4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt