W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
Firma Essentra Components oferuje szeroki wybór śrub oczkowych do podnoszenia, powszechnie nazywanych pierścieniami podnoszącymi. Dostępne są śruby w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, w tym ze stali i stali nierdzewnej (AISI 316), dzięki czemu można je stosować w różnych środowiskach. Nasze zgodne ze standardami DIN śruby oczkowe do podnoszenia są poddawane rygorystycznym badaniom przy obciążeniu 2,5-krotnie większym niż ich maksymalne obciążenie. Na żądanie może dla nich zostać wystawione świadectwo zgodności WE dla sprzętu podnoszącego. Bardzo ważne jest upewnienie się, czy śruby oczkowe do podnoszenia ściśle przylegają do dopasowanej powierzchni podczas użytkowania. Zazwyczaj śruby te są mocowane do sprzętu przeznaczonego wyłącznie do transportu, a nie do wykonywania powtarzalnych zadań związanych z podnoszeniem. W przypadku zastosowań wymagających częstego podnoszenia zalecamy przejrzenie naszego asortymentu obrotowych śrub do podnoszenia.
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować