Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny 8.0 mm M4 35.0 mm

Ten okrągły wspornik gwintowany wykonano z POM z włóknem szklanym (30%), co zapewnia elementowi większą wytrzymałość i możliwość użycia w bardziej w wymagających zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10131282

Numer produktu produkcyjny:

300435000038

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,0658 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

606,58 zł

100 x 6,0658 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica korpusu 8.0 mm
Wewnętrzna długość gwintu A 10.0 mm
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Długość dystansu 35.0 mm
Pełny materiał Polioksymetylen + 30% włókna szklanego
Wersja Female/Female
Rozmiar gwintu M4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt