10176849
TNM5-9.5-20-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 5,7256 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Kształt dystansu | Okrągłe |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M5 |
Średnica korpusu | 0.374 in |
Średnica korpusu | 9.5 mm |
Wewnętrzna długość gwintu A | 10.0 mm |
Wewnętrzna długość gwintu A | 0.394 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 10.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.394 in |
Długość dystansu | 0.787 in |
Długość dystansu | 20.0 mm |
Pełny materiał | Poliamid 66 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | Female/Female |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować