Menu Search

Zadelclips voor randbevestiging

Op voorraad

Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.

Serie: SR1834

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele paneeldiktes Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 0,0774 - € 0,0967 7500 Op voorraad
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0891 - € 0,1112 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,2349 - € 0,2682 31 Op voorraad
19.8 mm
16.3 mm
€ 0,2347 - € 0,2665 Vraag de levertijd aan hier
30.4 mm
12.1 mm
€ 0,2042 - € 0,2332 6511 Op voorraad
26.8 mm
24.9 mm
€ 0,2042 - € 0,2332 21921 Op voorraad
26.8 mm
33.3 mm
€ 0,0774 - € 0,0967 13540 Op voorraad
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,2042 - € 0,2332 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
16.3 mm
€ 0,2042 - € 0,2332 67245 Op voorraad
28.8 mm
24.9 mm
€ 0,0774 - € 0,0967 Vraag de levertijd aan hier
16.2 mm
6.1 mm
€ 0,0774 - € 0,0967 3070 Op voorraad
11.3 mm
6.1 mm
€ 0,0774 - € 0,0967 2000 Op voorraad
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0891 - € 0,1112 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
10.0 mm
€ 0,0899 - € 0,0899 290 Op voorraad
28.0 mm
23.2 mm
€ 0,2252 - € 0,2502 3076 Op voorraad
31.0 mm
19.0 mm
€ 0,1274 - € 0,1274 Vraag de levertijd aan hier
21.6 mm
11.2 mm
€ 0,2057 - € 0,2347 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
19.0 mm
€ 0,0808 - € 0,1108 930 Op voorraad
21.6 mm
10.6 mm
€ 0,2349 - € 0,2682 1074 Op voorraad
26.8 mm
24.9 mm
€ 0,2593 - € 0,2955 438 Op voorraad
30.4 mm
12.1 mm
  • van 2
Zadelclip 6.5 mm 11.6 mm Zwart Nylon 6/6

10005897

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0774

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.2 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Prijsbereik
€ 0,1112 - € 0,0891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    4.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Prijsbereik
€ 0,2682 - € 0,2349

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    7.4 mm
Kabeldoorvoer Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,2347

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Hinged Edge
  • Diepte
    6.6 mm
  • Inwendige hoogte
    8.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Prijsbereik
€ 0,2332 - € 0,2042

Voorraadniveaus
6511 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    15.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Prijsbereik
€ 0,2332 - € 0,2042

Voorraadniveaus
21921 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    23.1 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0774

Voorraadniveaus
13540 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Prijsbereik
€ 0,2332 - € 0,2042

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    7.4 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Prijsbereik
€ 0,2332 - € 0,2042

Voorraadniveaus
67245 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    14.7 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0774

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    3.6 mm
  • Inwendige hoogte
    5.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Zadelclip Naturel Nylon 6/6

10005934

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0774

Voorraadniveaus
3070 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    3.6 mm
  • Inwendige hoogte
    5.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0774

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Diepte
    4.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Prijsbereik
€ 0,1112 - € 0,0891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    4.8 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
Zadelclip 11.2 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

10005866

Prijsbereik
€ 0,0899 - € 0,0899

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Diepte
    6.2 mm
  • Inwendige hoogte
    7.75 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Prijsbereik
€ 0,2502 - € 0,2252

Voorraadniveaus
3076 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Scharnierende rand
  • Diepte
    6.6 mm
  • Inwendige hoogte
    12.0 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,1274

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    6.6 mm
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
Kabeldoorvoer Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Prijsbereik
€ 0,2347 - € 0,2057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Hinged Edge
  • Diepte
    6.6 mm
  • Inwendige hoogte
    12.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
Kabeldoorvoer Rand 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Prijsbereik
€ 0,1108 - € 0,0808

Voorraadniveaus
930 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Rand
  • Inwendige hoogte
    6.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    2.0 mm
  • Minimale plaatdikte
    0.8 mm
Kabeldoorvoer Randbevestiging 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Prijsbereik
€ 0,2682 - € 0,2349

Voorraadniveaus
1074 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Randbevestiging
  • Zadeltype
    Rechthoekig
  • Diepte
    4.6 mm
  • Inwendige hoogte
    15.0 mm
Kabeldoorvoer Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Prijsbereik
€ 0,2955 - € 0,2593

Voorraadniveaus
438 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsstijl
    Hinged Edge
  • Diepte
    6.6 mm
  • Inwendige hoogte
    8.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm