10013946
LEWSE-27-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2398 |
| 5000 - 9999 | € 0,2189 |
| 10000 + | € 0,21 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Rand |
| Diepte | 4.6 mm |
| Diepte | 0.181 in |
| Inwendige hoogte | 0.909 in |
| Inwendige hoogte | 23.1 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.031 in |
| Minimale plaatdikte | 0.8 mm |
| Totale hoogte | 1.311 in |
| Totale hoogte | 33.3 mm |
| Totale breedte | 26.8 mm |
| Totale breedte | 1.055 in |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan