Menu Search

Kabeldoorvoer Rand 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

Deze doorvoerclip is gemaakt van naturel nylon en is voorzien van een inklikbare kabelinvoer. Het is geschikt voor plaatdiktes van 0.8 - 1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10013892

Oud artikelnummer:

LEWSE-14-01

532 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2398
5000 - 9999 € 0,2189
10000 + € 0,21
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 239,80

1000 x € 0,2398

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Rand
Diepte 4.6 mm
Inwendige hoogte 7.4 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 16.3 mm
Totale breedte 19.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op