Menu Search

Zadelclip Naturel Nylon 6/6

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 0.8 - 1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10005934

Oud artikelnummer:

EWSE-8.1-01

70 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0994
5000 - 9999 € 0,0885
10000 + € 0,0796
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 99,40

1000 x € 0,0994

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Rand
Diepte 3.6 mm
Inwendige hoogte 5.0 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 6.1 mm
Totale breedte 11.3 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op