10009796
HEWSE-25-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3038 |
| 5000 - 9999 | € 0,28 |
| 10000 + | € 0,2666 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Hinged Edge |
| Diepte | 6.6 mm |
| Diepte | 0.26 in |
| Inwendige hoogte | 0.335 in |
| Inwendige hoogte | 8.5 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.031 in |
| Minimale plaatdikte | 0.8 mm |
| Totale hoogte | 0.476 in |
| Totale hoogte | 12.1 mm |
| Totale breedte | 30.4 mm |
| Totale breedte | 1.197 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan