Menu Search

Kabeldoorvoer Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10009765

Oud artikelnummer:

HEWSE-22-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2412
5000 - 9999 € 0,2249
10000 + € 0,2114
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 241,20

1000 x € 0,2412

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Hinged Edge
Diepte 6.6 mm
Inwendige hoogte 12.0 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Minimale plaatdikte 0.5 mm
Totale hoogte 19.0 mm
Totale breedte 31.0 mm
Plaatdiktebereik 0.5 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op