10009772
HEWSE-22-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2572 |
| 5000 + | € 0,2315 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Randbevestiging |
| Zadeltype | Scharnierende rand |
| Diepte | 0.26 in |
| Diepte | 6.6 mm |
| Inwendige hoogte | 0.472 in |
| Inwendige hoogte | 12.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.02 in |
| Minimale plaatdikte | 0.5 mm |
| Totale hoogte | 0.748 in |
| Totale hoogte | 19.0 mm |
| Totale breedte | 1.22 in |
| Totale breedte | 31.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.02 - 0.063 in |
| Plaatdiktebereik | 0.5 - 1.6 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan