Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10005866
EHWSE-1-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,0924 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Randbevestiging |
| Diepte | 6.2 mm |
| Diepte | 0.244 in |
| Inwendige hoogte | 0.305 in |
| Inwendige hoogte | 7.75 mm |
| Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.079 in |
| Minimale plaatdikte | 1.0 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.039 in |
| Totale hoogte | 0.913 in |
| Totale hoogte | 23.2 mm |
| Totale breedte | 1.102 in |
| Totale breedte | 28.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.039 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 1.0 - 2.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |