Doorvoerclips zorgen ervoor dat draden aan de rand van een paneel of in een paneeluitsparing kunnen worden bevestigd. Ze zijn ontworpen met zowel een vergrendelende als niet-vergrendelende bovenkant. Gemaakt van nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie, met keuze uit de kleuren zwart, grijs of naturel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatible Panel Thickness Range | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0739 - € 0,0922 | 3540 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,1948 - € 0,2224 | 12532 Op voorraad |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
€ 0,1948 - € 0,2224 | 44247 Op voorraad |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
€ 0,1962 - € 0,2238 | 829 Op voorraad |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 0,224 - € 0,2558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
€ 0,0739 - € 0,0922 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,1948 - € 0,2224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||||||
€ 0,0857 - € 0,0857 | 1257 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||||
€ 0,0739 - € 0,0922 | 175 Op voorraad |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
€ 0,0771 - € 0,1057 | 1301 Op voorraad |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
€ 0,0739 - € 0,0922 | 1500 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,0739 - € 0,0922 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
€ 0,1948 - € 0,2224 | 511 Op voorraad |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
€ 0,2238 - € 0,2542 | 2336 Op voorraad |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan