Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaal: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kleur: Naturel Serie: SR6100, SR6121
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Materiaal | d1 | W | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6236 - € 0,7456 | 1900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,9466 - € 1,149 | 1650 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5611 - € 0,6772 | 2250 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,8082 - € 0,9719 | 700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5894 - € 0,7054 | 600 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7182 - € 0,8626 | 200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,0151 - € 1,2353 | 1900 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0288 - € 1,2485 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9047 - € 1,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
RVS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1743 - € 1,4139 | 850 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0216 - € 1,2181 | 1300 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3791 - € 1,6476 | 500 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8468 - € 1,01 | 7300 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,0996 - € 1,3077 | 550 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3771 - € 1,6329 | 550 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10550786 | € 0,9725 - € 1,1632 | 1800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| € 1,3104 - € 1,5713 | 1500 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10276099 | € 1,216 - € 1,4601 | 3050 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| € 0,9763 - € 1,1684 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan