Menu Search

Slangklem 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10307915

Oud artikelnummer:

600474

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 599 € 1,0862
600 + € 0,9047
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 54,31

50 x € 1,0862

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7326909890

Product 600474 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349205
Oud artikelnummer: 1464092

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op