Menu Search

Slangklem 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm RVS

Deze RVS (AISI 430/W2) slangklem heeft een klembereik van 12.0 - 22.0 mm. De bandbreedte van 9 mm heeft een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 3.0 Nm. De behuizing is gepuntlast en het aanhaalmoment is te bereiken met een C7 zeskantschroef.
Essentra artikelnummer:

10554463

Oud artikelnummer:

600463

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 799 € 0,8392
800 + € 0,6986
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 41,96

50 x € 0,8392

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 16.0 mm
d2 25.0 mm
W 9.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7307291090

Product 600463 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349182
Oud artikelnummer: 1464090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op