Menu Search

Slangklem 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Essentra artikelnummer:

10276105

Oud artikelnummer:

494321

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,5713
500 + € 1,3104
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 78,57

50 x € 1,5713

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 32.0 mm
d2 50.0 mm
W 12.0 mm
Massief materiaal RVS
Kleur Naturel
Goederencode 7307291090

Product 494321 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349113
Oud artikelnummer: 1464081

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op