Menu Search

Slangklem 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10456361

Oud artikelnummer:

600477

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,2145
250 + € 1,0008
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 60,73

50 x € 1,2145

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 40.0 mm
d2 60.0 mm
W 12.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7307291090

Product 600477 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349236
Oud artikelnummer: 1464095

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op