Menu Search

Slangklem 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10307922

Oud artikelnummer:

600475

1650 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,149
500 + € 0,9466
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 57,45

50 x € 1,149

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 25.0 mm
d2 40.0 mm
W 12.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7307291090

Product 600475 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 25.0 - 40.0 mm | 0.984 - 1.575 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349212
Oud artikelnummer: 1464093

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op