Menu Search

Slangklem 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10307939

Oud artikelnummer:

600476

1900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,2353
500 + € 1,0151
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 61,77

50 x € 1,2353

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 32.0 mm
d2 50.0 mm
W 12.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7307291090

Product 600476 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer: 10349229
Oud artikelnummer: 1464094

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op