Menu Search

Slangklem 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm RVS

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Essentra artikelnummer:

10307878

Oud artikelnummer:

600460

2350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 799 € 0,6772
800 + € 0,5611
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 33,86

50 x € 0,6772

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Massief materiaal Band en behuizing: 430 RVS AISI;Schroef: gegalvaniseerd
Goederencode 7307291090

Product 600460 vervangt:

Hose Clamp - ; Binnendiameters - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Essentra artikelnummer: 10349151
Oud artikelnummer: 1464087

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op