Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaal: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kleur: Naturel Serie: SR6100, SR6121
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Materiaal | d1 | W | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8237 - € 0,9825 | 6050 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,0697 - € 1,2721 | 600 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3396 - € 1,5884 | 700 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9498 - € 1,1365 | 950 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10276099 | € 1,1829 - € 1,4203 | 3050 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| € 1,3415 - € 1,6027 | 550 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2748 - € 1,5285 | 1650 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10550786 | € 0,946 - € 1,1316 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| € 0,5733 - € 0,6862 | 600 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,88 - € 1,0566 | 350 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
RVS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1423 - € 1,3754 | 850 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7862 - € 0,9454 | 700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0008 - € 1,2145 | 1700 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5458 - € 0,6587 | 1400 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,6986 - € 0,8392 | 250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,6066 - € 0,7253 | 2700 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,9874 - € 1,2017 | 1900 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9208 - € 1,1177 | 1800 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9938 - € 1,185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan