Menu Search

Snapnagels

Op voorraad

Onze klikbevestigingsartikelen hebben een nylon 6/6 optie, een optie gemaakt van lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en een LDPE-optie met een polypropyleen (PP)-klem.

De klinknagel bestaat uit een mannelijke klem en een vrouwelijke sluitring. De mannelijke klem wordt in de vrouwelijke ring gerateld; het geheel wordt gebruikt om twee oppervlakken aan elkaar te koppelen. Deze klinknagel is een ideale keuze voor golfplaten.

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Kleuren zijn onder andere: naturel, zwart, wit en zeer transparant (doorzichtig).


Serie: SR1990

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Lengte schacht van mannelijke clip Maximale compatibele paneeldikte Compatibele gatdiameters Lengte steel van vrouwelijke ring Bestellen
€ 0,0864 - € 0,1067 26817 Op voorraad
Naturel
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
€ 0,1057 - € 0,1305 27546 Op voorraad
Naturel
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
€ 0,1438 - € 0,1438 8314 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
€ 0,1571 - € 0,1571 Vraag de levertijd aan hier
Transparant
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
€ 0,1502 - € 0,1876 380 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
€ 0,1601 - € 0,1998 402 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,146 - € 0,1815 998 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,1376 - € 0,1708 2610 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
€ 0,2334 - € 0,2334 987 Op voorraad
Wit
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
€ 0,1362 - € 0,1693 6040 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
€ 0,1278 - € 0,1601 4872 Op voorraad
Transparant
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
€ 0,2486 - € 0,2486 746 Op voorraad
Wit
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
€ 0,1891 - € 0,2364 6147 Op voorraad
Zwart
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
€ 0,1284 - € 0,1601 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
€ 0,1998 - € 0,2486 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
€ 0,1284 - € 0,1601 11520 Op voorraad
Wit
LDPE;PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
€ 0,2791 - € 0,2791 49687 Op voorraad
Wit
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2746 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
€ 0,1739 - € 0,2181 13406 Op voorraad
Wit
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
  • van 2
Montageclip 1.8 mm 7.4 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10365144

Prijsbereik
€ 0,1067 - € 0,0864

Voorraadniveaus
26817 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    1.9 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    9.5 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    2.4 mm
  • Compatibele gatdiameters
    2.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    1.8 - 7.4 mm
Montageclip 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10365168

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1057

Voorraadniveaus
27546 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    2.5 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    58.7 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    3.1 mm
  • Compatibele gatdiameters
    3.1 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.2 - 55.6 mm
N/A Drukknop 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Prijsbereik
€ 0,1438 - € 0,1438

Voorraadniveaus
8314 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.5 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    15.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 10.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    8.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.5 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    22.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    1.0 - 5.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    16.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1502

Voorraadniveaus
380 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    44.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.0 - 40.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1601

Voorraadniveaus
402 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    44.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 46.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,146

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    28.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 30.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1376

Voorraadniveaus
2610 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    14.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 18.0 mm
Montageclip 6.0 mm 22.0 mm LDPE Wit

10309582

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
987 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    28 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.0 - 22.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Prijsbereik
€ 0,1693 - € 0,1362

Voorraadniveaus
6040 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    28.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.0 - 22.0 mm
N/A Drukknop 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1278

Voorraadniveaus
4872 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    14.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.0 - 10.0 mm
Montageclip 12.0 mm 30.0 mm LDPE Wit

10106815

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,2486

Voorraadniveaus
746 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    28 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 30.0 mm
Montageclip 6.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10106822

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.0 - 10.0 mm
  • Hoogte kop van vrouwelijke ring
    3 mm
Montageclip 12.0 mm 18.0 mm LDPE Zwart

10309445

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,1891

Voorraadniveaus
6147 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    14 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 18.0 mm
Montageclip 16.0 mm 16.0 mm LDPE Zwart

10309476

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1284

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.5 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    22 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 10.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    16.0 mm
Montageclip 12.0 mm 30.0 mm LDPE Zwart

10309506

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    28 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 30.0 mm
Montageclip 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE;PP Wit

10309483

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1284

Voorraadniveaus
11520 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.5 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    22 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 10.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    16.0 mm
N/A Drukknop 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Prijsbereik
€ 0,2791 - € 0,2791

Voorraadniveaus
49687 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    3.0 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    8.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 5.0 mm
Montageclip 12.0 mm 46.0 mm LDPE Zwart

10309520

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    44 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    12.0 - 46.0 mm
Montageclip 6.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10309551

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1739

Voorraadniveaus
13406 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte kop van mannelijke clip
    3 mm
  • Lengte schacht van mannelijke clip
    14 mm
  • Diameter steel mannelijke clip
    6.0 mm
  • Compatibele gatdiameters
    8.0 - 20.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.0 - 10.0 mm