10309568
8502260900VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1647 |
| 5000 - 9999 | € 0,1484 |
| 10000 + | € 0,1325 |
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3.0 mm |
|---|---|
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3.0 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 28.0 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 1.102 in |
| Diameter steel mannelijke clip | 6.0 mm |
| Diameter steel mannelijke clip | 0.236 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.315 - 0.787 in |
| Compatibele gatdiameters | 8.0 - 20.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 6.0 - 22.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.236 - 0.866 in |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3.0 mm |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3.0 mm |
| Naafhoogte | 4.0 mm |
| Naafhoogte | 0.157 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -50 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -58 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Klinknagelmateriaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Polypropyleen |
| Kleur | Transparant |
| Klinknageltype | Drukknop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan