Menu Search

Montageclip 6.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

Deze klikbevestiging wordt geleverd met een PP-clip en een LDPE-snapsluitring. Uitermate geschikt voor het bevestigen van golfplaten. Klik de twee bevestigingscomponenten aan elkaar tot een complete verbindingsoplossing voor gebruik op meerdere platen met een verschillende dikte, zoals boeken en catalogi.
Essentra artikelnummer:

10106822

Oud artikelnummer:

8502160901VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2181
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 218,10

1000 x € 0,2181

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte kop van mannelijke clip 3 mm
Diameter steel mannelijke clip 6.0 mm
Compatibele gatdiameters 8.0 - 20.0 mm
Compatibele paneeldiktes 6.0 - 10.0 mm
Hoogte kop van vrouwelijke ring 3 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -50 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB;UL94 V-0
Klinknagelmateriaal PP
Materiaal onderlegring LDPE
Kleur Zwart
Klinknageltype Drukknop
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op