10106815
8501260908VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,2419 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3 mm |
|---|---|
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 28 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 1.102 in |
| Diameter steel mannelijke clip | 6.0 mm |
| Diameter steel mannelijke clip | 0.236 in |
| Compatibele gatdiameters | 8.0 - 20.0 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.315 - 0.787 in |
| Compatibele paneeldiktes | 12.0 - 30.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.472 - 1.181 in |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3 mm |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -58 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -50 - 85 °C |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Klinknagelmateriaal | PP |
| Materiaal onderlegring | LDPE |
| Kleur | Wit |
| Klinknageltype | Drukknop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan