Onze klikbevestigingsartikelen hebben een nylon 6/6 optie, een optie gemaakt van lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en een LDPE-optie met een polypropyleen (PP)-klem.
De klinknagel bestaat uit een mannelijke klem en een vrouwelijke sluitring. De mannelijke klem wordt in de vrouwelijke ring gerateld; het geheel wordt gebruikt om twee oppervlakken aan elkaar te koppelen. Deze klinknagel is een ideale keuze voor golfplaten.
Serie: SR1990
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Lengte schacht van mannelijke clip | Maximale compatibele paneeldikte | Compatibele gatdiameters | Lengte steel van vrouwelijke ring | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1571 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1438 - € 0,1438 | 11314 Op voorraad |
Transparant
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| € 0,1601 - € 0,1998 | 402 Op voorraad |
Transparant
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1362 - € 0,1693 | 6040 Op voorraad |
Transparant
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1278 - € 0,1601 | 4872 Op voorraad |
Transparant
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0658 - € 0,0813 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,6239 - € 0,9367 | 978 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,1305 | 27546 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
||
| € 0,0864 - € 0,1067 | 26817 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan