10365168
27AMR1252187
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1305 |
| 5000 - 19999 | € 0,1174 |
| 20000 + | € 0,1057 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte kop van mannelijke clip | 2.5 mm |
|---|---|
| Hoogte kop van mannelijke clip | 2.5 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 58.7 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 2.311 in |
| Diameter steel mannelijke clip | 3.1 mm |
| Diameter steel mannelijke clip | 0.122 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.122 in |
| Compatibele gatdiameters | 3.1 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 3.2 - 55.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.126 - 2.189 in |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 2.5 mm |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 2.5 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknagelmateriaal | Nylon 6/6 |
| Materiaal onderlegring | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Klinknageltype | Drukknop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan