Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10309476
8501220901VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1601 |
| 5000 - 9999 | € 0,1446 |
| 10000 + | € 0,1284 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3.5 mm |
|---|---|
| Hoogte kop van mannelijke clip | 3.5 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 0.866 in |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 22 mm |
| Diameter steel mannelijke clip | 0.236 in |
| Diameter steel mannelijke clip | 6.0 mm |
| Compatibele gatdiameters | 5.0 - 10.0 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.197 - 0.394 in |
| Compatibele paneeldiktes | 16.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.63 in |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3.5 mm |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 3.5 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -50 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -58 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Klinknagelmateriaal | PP |
| Materiaal onderlegring | LDPE |
| Kleur | Zwart |
| Klinknageltype | Drukknop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Goederencode | 3926909790 |