10365144
27AMR0940375
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1038 |
| 5000 - 19999 | € 0,0934 |
| 20000 + | € 0,0841 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte kop van mannelijke clip | 1.9 mm |
|---|---|
| Hoogte kop van mannelijke clip | 1.9 mm |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 0.374 in |
| Lengte schacht van mannelijke clip | 9.5 mm |
| Diameter steel mannelijke clip | 0.094 in |
| Diameter steel mannelijke clip | 2.4 mm |
| Compatibele gatdiameters | 0.094 in |
| Compatibele gatdiameters | 2.4 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 1.8 - 7.4 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.071 - 0.291 in |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 1.9 mm |
| Hoogte kop van vrouwelijke ring | 1.9 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -50 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -58 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Klinknagelmateriaal | Nylon 6/6 |
| Materiaal onderlegring | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Klinknageltype | Drukknop |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan