Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaal: PP Kleur: Geel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, Serie: SR5762
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | S | D | Thread Sizes (All) | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3103 - € 0,4357 | 29820 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| € 0,7988 - € 1,8517 | 700 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,2771 - € 0,4068 | 3000 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 1,7588 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3876 | 5550 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,1446 - € 0,4965 | 540 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| € 0,8187 - € 0,9931 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,1784 - € 0,913 | 1870 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,0735 - € 0,2156 | 39000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Geel
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| € 0,7582 - € 1,3936 | Vraag de levertijd aan hier |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,4004 - € 0,9643 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,2176 - € 0,5734 | 10500 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| € 0,1718 - € 0,2124 | 2400 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Zwart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,0993 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Geel
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| € 0,4759 - € 1,195 | 175 Op voorraad |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| € 0,1938 - € 0,2655 | 5000 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| € 0,5462 - € 0,5798 | 3000 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Geel
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| € 0,2178 - € 0,2612 | 3000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Zwart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| € 0,9645 - € 1,038 | 9 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Geel
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| € 0,2006 - € 0,2343 | 2700 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Geel
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm