Menu Search

Schroefpluggen met o-ring

Op voorraad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat SW Kleur L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,2058 - € 0,5381 13900 Op voorraad
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rood
15.0 mm
UNF
€ 1,1381 - € 1,1381 4014 Op voorraad
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,447 - € 0,447 4954 Op voorraad
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,5629 - € 0,6758 7370 Op voorraad
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,7475 - € 0,7475 6455 Op voorraad
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,5477 - € 0,659 3058 Op voorraad
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,7475 - € 0,7475 157 Op voorraad
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,2242 - € 0,2242 88948 Op voorraad
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,9931 - € 1,103 800 Op voorraad
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,1115 - € 0,1139 46296 Op voorraad
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,2058 - € 0,4323 67 Op voorraad
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rood
11.9 mm
UNF
€ 0,1419 - € 0,4416 16000 Op voorraad
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rood
8.7 mm
UNF
2
€ 0,2843 - € 0,5972 6500 Op voorraad
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rood
15.0 mm
UNF
€ 0,5675 - € 0,5675 11500 Op voorraad
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,7185 - € 0,7979 3518 Op voorraad
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
€ 0,2014 - € 0,423 1200 Op voorraad
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rood
10.3 mm
UNF
€ 0,2088 - € 0,4385 14000 Op voorraad
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Rood
9.5 mm
UNF
€ 0,2873 - € 0,6034 500 Op voorraad
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rood
15.0 mm
UNF
€ 0,135 - € 0,4199 4800 Op voorraad
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rood
8.7 mm
UNF
€ 0,1438 - € 0,1531 21144 Op voorraad
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
  • van 4
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Rood

10310939

Prijsbereik
€ 0,5381 - € 0,2058

Voorraadniveaus
13900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 - 12 in UNF
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Geel

10286944

Prijsbereik
€ 1,1381 - € 1,1381

Voorraadniveaus
4014 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M52 x 2;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Geel

10285756

Prijsbereik
€ 0,447 - € 0,447

Voorraadniveaus
4954 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Geel

10286906

Prijsbereik
€ 0,6758 - € 0,5629

Voorraadniveaus
7370 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M38 x 1;5
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Geel

10285800

Prijsbereik
€ 0,7475 - € 0,7475

Voorraadniveaus
6455 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M36 x 2;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Geel

10286890

Prijsbereik
€ 0,659 - € 0,5477

Voorraadniveaus
3058 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M36 x 1;5
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Geel

10285794

Prijsbereik
€ 0,7475 - € 0,7475

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M33 x 2;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Geel

10285725

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
88948 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Geel

10286937

Prijsbereik
€ 1,103 - € 0,9931

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M48 x 2;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Geel

10286852

Prijsbereik
€ 0,1139 - € 0,1115

Voorraadniveaus
46296 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1;5
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Rood

10310984

Prijsbereik
€ 0,4323 - € 0,2058

Voorraadniveaus
67 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Draadmaat
    7/8 - 14 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Rood

10149409

Prijsbereik
€ 0,4416 - € 0,1419

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Draadmaat
    7/16-24 in
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Rood

10149379

Prijsbereik
€ 0,5972 - € 0,2843

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 - 12 in UNF
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Geel

10286913

Prijsbereik
€ 0,5675 - € 0,5675

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M27 x 2;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Geel

10286920

Prijsbereik
€ 0,7979 - € 0,7185

Voorraadniveaus
3518 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M42 x 2;0
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Rood

10310977

Prijsbereik
€ 0,423 - € 0,2014

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Draadmaat
    3/4 - 16 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Rood

10149423

Prijsbereik
€ 0,4385 - € 0,2088

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Draadmaat
    5/8 - 18 in UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Rood

10310946

Prijsbereik
€ 0,6034 - € 0,2873

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 - 12 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Rood

10310953

Prijsbereik
€ 0,4199 - € 0,135

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 - 20 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Geel

10285824

Prijsbereik
€ 0,1531 - € 0,1438

Voorraadniveaus
21144 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF