Menu Search

O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Rood

This 7/8"-14 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10310984

Oud artikelnummer:

BLM8B

67 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4323
2000 + € 0,2058
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 86,46

200 x € 0,4323

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.4 mm
H 19.1 mm
L 11.9 mm
SW 20.6 mm
Draadmaat 7/8 - 14 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op