Menu Search

O-ring schroefplug M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10285800

Oud artikelnummer:

498550

3455 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7271
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 72,71

100 x € 0,7271

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 45.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Draadmaat M36 x 2;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op