Menu Search

Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Rood

This 1-3/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10149379

Oud artikelnummer:

BLM11B

6500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5972
1000 + € 0,2843
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,72

100 x € 0,5972

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.1 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 28.6 mm
Draadmaat 1 3/16 - 12 in UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op