Menu Search

O-ring schroefplug M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M48 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286937

Oud artikelnummer:

498670

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,0729
1000 - 1999 € 1,0195
2000 + € 0,9661
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 107,29

100 x € 1,0729

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 55.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Draadmaat M48 x 2;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Product 498670 vervangt:

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M48 x 2.0 HDPE Geel
Essentra artikelnummer: 10633465
Oud artikelnummer: 467112

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op