Menu Search

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286906

Oud artikelnummer:

498667

7370 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 699 € 0,6758
700 + € 0,5629
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 67,58

100 x € 0,6758

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 48.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Draadmaat M38 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Product 498667 vervangt:

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M38 x 1.5 HDPE Geel
Essentra artikelnummer: 10450871
Oud artikelnummer: 467103

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op