O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2873 - € 0,6034 | 500 Op voorraad |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2014 - € 0,423 | 1200 Op voorraad |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rood
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,212 - € 0,212 | 52500 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,3646 - € 0,4027 | 20760 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1461 - € 0,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,135 - € 0,4199 | 4800 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,5477 - € 0,659 | 3058 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,7475 - € 0,7475 | 157 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,9931 - € 1,103 | 800 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 6489 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | 1023 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2837 - € 0,5095 | 2512 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,1086 | 15606 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1119 - € 0,1216 | 14580 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1069 - € 0,1922 | 3242 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3195 - € 0,34 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1438 - € 0,1531 | 21144 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2238 - € 0,2426 | 527 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,6087 | 2704 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan