Menu Search

O-ring schroefplug M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M42 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286920

Oud artikelnummer:

498669

4418 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7761
1000 - 1999 € 0,7375
2000 + € 0,699
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 77,61

100 x € 0,7761

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Draadmaat M42 x 2;0
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Product 498669 vervangt:

O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M42 x 2.0 HDPE Geel
Essentra artikelnummer: 10547786
Oud artikelnummer: 467110

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op