Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107157

Oud artikelnummer:

9015000

1182 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,5074
1000 - 1999 € 0,2652
2000 + € 0,1985
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 126,85

250 x € 0,5074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 36.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M30 x 1;5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op