Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2242 - € 0,9264 | 7700 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5219 - € 1,0961 | 1900 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3848 - € 0,7583 | 1906 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2148 - € 1,329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3196 - € 0,8808 | 250 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5521 - € 2,1585 | 875 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2148 - € 0,6328 | 4000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5032 - € 0,9486 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1486 - € 0,2248 | 4000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1712 - € 0,2508 | 2601 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1488 - € 0,2248 | 1000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1985 - € 0,5074 | 1182 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5075 - € 1,0659 | 950 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3616 - € 0,4375 | 6000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,149 - € 0,209 | 2000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2079 - € 0,2412 | 744 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1357 - € 0,258 | 8016 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Geel
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1384 - € 0,6781 | 100 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2765 - € 0,3041 | 12125 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Geel
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1518 - € 0,2248 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm