Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M45 HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10107317

Oud artikelnummer:

9031000

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5661
1000 - 1599 € 0,5146
1600 - 4799 € 0,4678
4800 + € 0,4253
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 56,61

100 x € 0,5661

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 51.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M45 x 2;0
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op