Menu Search

Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

Essentra artikelnummer:

10083468

Oud artikelnummer:

12100

371 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1026
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 51,30

500 x € 0,1026

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.9 mm
H 10.0 mm
h 7.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M8 x 1
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op