Menu Search

Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

This threaded protection cap protects a 1-5/16-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10068946

Oud artikelnummer:

10151

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 36.4 mm
H 22.2 mm
h 14.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF/JIC
Draadmaat 1-5/16-12 in
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op