Menu Search

Schroefkappen met pakking

Op voorraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid SW1 Draadmaat Kleur h H SW2 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,9443 - € 1,0969 Vraag de levertijd aan hier
63.0 mm
#2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
€ 0,1315 - € 0,1524 19500 Op voorraad
19.0 mm
3/8-19 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
€ 0,6849 - € 0,7963 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
1-1/2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
€ 0,6926 - € 0,6926 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
€ 1,4081 - € 1,6324 792 Op voorraad
80.0 mm
2-1/2-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
€ 0,1138 - € 0,1318 18023 Op voorraad
15.0 mm
1/4-19 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
€ 0,0874 - € 0,1025 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
1/8-28 in
Geel
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
€ 0,1617 - € 0,1891 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
5/8-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
€ 13,2881 - € 27,905 900 Op voorraad
28.0 mm
3/4 in
Rood
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,2532 - € 0,2837 7339 Op voorraad
32.0 mm
7/8-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
€ 0,1444 - € 0,1678 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
1/2-14 in
Geel
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
€ 0,4241 - € 0,4241 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
#1-11 in
Geel
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
€ 1,0664 - € 1,2372 252 Op voorraad
70.0 mm
2-1/4-11 in
Geel
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
€ 0,0868 - € 0,1005 8280 Op voorraad
10.0 mm
M8 x 1
Geel
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisch
€ 0,1063 - € 0,1234 142189 Op voorraad
16.0 mm
M14 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisch
€ 0,1147 - € 0,133 3043 Op voorraad
18.0 mm
M16 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisch
€ 0,4592 - € 0,5339 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-5/8-12 in
Geel
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
€ 0,6087 - € 0,7155 900 Op voorraad
52.0 mm
1-7/8-12 in
Geel
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
€ 0,4485 - € 0,4943 610 Op voorraad
40.0 mm
1-7/16-12 in
Geel
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
€ 0,0959 - € 0,111 15860 Op voorraad
14.0 mm
M12 x 1
Geel
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisch
  • van 3
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263297

Prijsbereik
€ 1,0969 - € 0,9443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263228

Prijsbereik
€ 0,1524 - € 0,1315

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263280

Prijsbereik
€ 0,7963 - € 0,6849

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263273

Prijsbereik
€ 0,6926 - € 0,6926

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263310

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 1,4081

Voorraadniveaus
792 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263211

Prijsbereik
€ 0,1318 - € 0,1138

Voorraadniveaus
18023 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263204

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263242

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad 3/4 HDPE Rood

10404270

Prijsbereik
€ 27,905 - € 13,2881

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263259

Prijsbereik
€ 0,2837 - € 0,2532

Voorraadniveaus
7339 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263235

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1444

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263266

Prijsbereik
€ 0,4241 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap BSP-schroefdraad HDPE Geel

10263303

Prijsbereik
€ 1,2372 - € 1,0664

Voorraadniveaus
252 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262801

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0868

Voorraadniveaus
8280 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262849

Prijsbereik
€ 0,1234 - € 0,1063

Voorraadniveaus
142189 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262856

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,1147

Voorraadniveaus
3043 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263174

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,4592

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263198

Prijsbereik
€ 0,7155 - € 0,6087

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263167

Prijsbereik
€ 0,4943 - € 0,4485

Voorraadniveaus
610 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262825

Prijsbereik
€ 0,111 - € 0,0959

Voorraadniveaus
15860 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm