Menu Search

Schroefkappen met pakking

Op voorraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid SW1 Draadmaat Kleur h H SW2 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,4881 - € 0,5721 2440 Op voorraad
48.0 mm
1-3/4-12 in
Geel
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
€ 0,0868 - € 0,1005 2000 Op voorraad
12.0 mm
M10 x 1
Geel
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrisch
€ 0,1147 - € 0,133 3043 Op voorraad
18.0 mm
M16 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisch
10262832 € 0,0971 - € 0,1127 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisch
€ 0,4485 - € 0,4943 610 Op voorraad
40.0 mm
1-7/16-12 in
Geel
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
€ 0,0959 - € 0,111 15860 Op voorraad
14.0 mm
M12 x 1
Geel
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisch
€ 0,6087 - € 0,7155 900 Op voorraad
52.0 mm
1-7/8-12 in
Geel
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
€ 0,1395 - € 0,1632 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
13/16-16 in
Geel
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
€ 0,4592 - € 0,5339 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
1-5/8-12 in
Geel
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
€ 0,0868 - € 0,1005 8280 Op voorraad
10.0 mm
M8 x 1
Geel
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisch
€ 0,1063 - € 0,1234 142189 Op voorraad
16.0 mm
M14 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisch
€ 0,5827 - € 0,5827 2600 Op voorraad
48.0 mm
M45 x 1.5
Geel
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrisch
€ 0,133 - € 0,133 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
5/8-18 in
Geel
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
€ 0,209 - € 0,244 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
1-1/16-12 in
Geel
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
€ 0,1255 - € 0,1434 2500 Op voorraad
20.0 mm
M18 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrisch
€ 0,1678 - € 0,1952 1544 Op voorraad
27.0 mm
M25 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrisch
€ 0,2501 - € 0,2944 250 Op voorraad
32.0 mm
M30 x 2
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisch
€ 0,157 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
7/16 in
Geel
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1025 - € 0,1025 238 Op voorraad
11.0 mm
3/8-24 in
Geel
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
€ 0,0906 - € 0,1025 61228 Op voorraad
8.0 mm
1/4-28 in
Geel
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • van 3
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263181

Prijsbereik
€ 0,5721 - € 0,4881

Voorraadniveaus
2440 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262818

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0868

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262856

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,1147

Voorraadniveaus
3043 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262832

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0971

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263167

Prijsbereik
€ 0,4943 - € 0,4485

Voorraadniveaus
610 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262825

Prijsbereik
€ 0,111 - € 0,0959

Voorraadniveaus
15860 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263198

Prijsbereik
€ 0,7155 - € 0,6087

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263082

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263174

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,4592

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262801

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0868

Voorraadniveaus
8280 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262849

Prijsbereik
€ 0,1234 - € 0,1063

Voorraadniveaus
142189 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262986

Prijsbereik
€ 0,5827 - € 0,5827

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263068

Prijsbereik
€ 0,133 - € 0,133

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263129

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262863

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,1255

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262900

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1678

Voorraadniveaus
1544 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

10262948

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2501

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/16 HDPE Geel

10434987

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,157

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263020

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,1025

Voorraadniveaus
238 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

10263013

Prijsbereik
€ 0,1025 - € 0,0906

Voorraadniveaus
61228 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm