Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
357 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,0288 - € 0,0356 4000 Op voorraad
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
€ 0,1732 - € 0,2888 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
€ 0,0365 - € 0,0451 62400 Op voorraad
2.0 mm
8.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
€ 0,0513 - € 0,0634 5937 Op voorraad
1.6 mm
9.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
€ 0,0502 - € 0,062 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
12.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.9 mm
19.1 mm
€ 0,0333 - € 0,0412 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
6.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
8.9 mm
€ 0,0422 - € 0,0521 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
€ 0,0455 - € 0,0562 1494 Op voorraad
1.6 mm
12.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
9.6 mm
19.1 mm
€ 0,054 - € 0,0667 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
9.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
12.4 mm
€ 0,0641 - € 0,0792 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
15.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
19.1 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 12000 Op voorraad
0.8 mm
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
11.1 mm
€ 0,0502 - € 0,062 21996 Op voorraad
1.6 mm
11.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
14.5 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 13788 Op voorraad
1.6 mm
7.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
€ 0,0736 - € 0,0983 1577 Op voorraad
0.8 mm
14.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
18.9 mm
€ 0,0773 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
2 mm
11.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
24 mm
€ 0,0416 - € 0,0514 28385 Op voorraad
1.6 mm
8.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
11.9 mm
€ 0,0953 - € 0,1177 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
16.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
22.2 mm
€ 0,0435 - € 0,0538 2973 Op voorraad
1.6 mm
8.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
12.8 mm
  • van 18
Schouderring 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Prijsbereik
€ 0,0356 - € 0,0288

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.4 mm
  • Buitendiameter flens
    4.7 mm
  • Buitendiameter basis
    3 mm
  • Minimale buitendiameter
    3 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.7 mm
Schouderring 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Prijsbereik
€ 0,2888 - € 0,1732

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.2 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Prijsbereik
€ 0,0451 - € 0,0365

Voorraadniveaus
62400 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    8.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.2 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 0.260 in 0.370 in 0.513 in Nylon 6/6

10334584

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0513

Voorraadniveaus
5937 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    9.4 mm
  • Minimale buitendiameter
    9.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    13 mm
Schouderring 0.430 in 0.500 in 0.750 in Nylon 6/6

10334737

Prijsbereik
€ 0,062 - € 0,0502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    12.7 mm
  • Minimale buitendiameter
    12.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.1 mm
Schouderring 0.140 in 0.248 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334355

Prijsbereik
€ 0,0412 - € 0,0333

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Buitendiameter flens
    8.9 mm
  • Buitendiameter basis
    6.3 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.9 mm
Schouderring 0.200 in 0.260 in 0.399 in Nylon 6/6

10334485

Prijsbereik
€ 0,0521 - € 0,0422

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    10.1 mm
  • Buitendiameter basis
    6.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
Schouderring 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

10334843

Prijsbereik
€ 0,0562 - € 0,0455

Voorraadniveaus
1494 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.8 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    12.6 mm
  • Minimale buitendiameter
    12.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.1 mm
Schouderring 0.323 in 0.375 in 0.750 in Nylon 6/6

10334782

Prijsbereik
€ 0,0667 - € 0,054

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Minimale buitendiameter
    9.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.1 mm
Schouderring 0.193 in 0.310 in 0.490 in Nylon 6/6

10334577

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.8 mm
  • Buitendiameter flens
    12.4 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.4 mm
Schouderring 0.500 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334768

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0641

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    11.1 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    15.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    15.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.1 mm
Schouderring 0.135 in 0.250 in 0.438 in Nylon 6/6

10334492

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.6 mm
  • Buitendiameter flens
    11.1 mm
  • Buitendiameter basis
    6.4 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    11.1 mm
Schouderring 0.385 in 0.470 in 0.570 in Nylon 6/6

10334607

Prijsbereik
€ 0,062 - € 0,0502

Voorraadniveaus
21996 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    14.5 mm
  • Buitendiameter basis
    11.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    11.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.5 mm
Schouderring 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

10334539

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
13788 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.4 mm
  • Buitendiameter basis
    7.1 mm
  • Minimale buitendiameter
    7.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.4 mm
Schouderring 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

10334751

Prijsbereik
€ 0,0983 - € 0,0736

Voorraadniveaus
1577 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8 mm
  • Buitendiameter flens
    18.9 mm
  • Buitendiameter basis
    14.3 mm
  • Minimale buitendiameter
    14.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.9 mm
Schouderring 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

10334867

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0773

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    13.5 mm
  • Buitendiameter flens
    24 mm
  • Buitendiameter basis
    11.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    11.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    24 mm
Schouderring 0.255 in 0.322 in 0.625 in Nylon 6/6

10334522

Prijsbereik
€ 0,0514 - € 0,0416

Voorraadniveaus
28385 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.7 mm
  • Buitendiameter flens
    15.9 mm
  • Buitendiameter basis
    8.2 mm
  • Minimale buitendiameter
    8.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.9 mm
Schouderring 0.255 in 0.312 in 0.467 in Nylon 6/6

10334676

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.2 mm
  • Buitendiameter flens
    11.9 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    11.9 mm
Schouderring 0.510 in 0.633 in 0.875 in Nylon 6/6

10334829

Prijsbereik
€ 0,1177 - € 0,0953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    22.2 mm
  • Buitendiameter basis
    16.1 mm
  • Minimale buitendiameter
    16.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    22.2 mm
Schouderring 0.257 in 8.7 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10334553

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
2973 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.8 mm
  • Buitendiameter basis
    8.7 mm
  • Minimale buitendiameter
    8.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.8 mm