12SWS0632
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0382 |
5000 - 19999 | € 0,0344 |
20000 + | € 0,0309 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 1.6 mm |
---|---|
Base Height | 0.063 in |
Base Outside Diameter | 6.3 mm |
Base Outside Diameter | 0.248 in |
Flange Height | 1.1 mm |
Flange Height | 0.043 in |
Flange Outside Diameter | 8.8 mm |
Flange Outside Diameter | 0.346 in |
Inside Diameter | 3.5 mm |
Inside Diameter | 0.138 in |
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 0.047 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #6 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan