These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,479 - € 0,4988 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0283 - € 0,0717 | 416 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,0904 | 2000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | 74 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | 1000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zwart
|
40% Glass Filled PPS
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,154 | 398 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 6000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,108 - € 0,1148 | 2164 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,4394 - € 0,4576 | 2753 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,1833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3107 - € 0,3247 | 21 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 305 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 9043 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0892 - € 0,0892 | 3996 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 760 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 502 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0946 - € 0,1319 | 904 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,2303 - € 0,2959 | 16188 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,3249 | 7453 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan