12SWS0187
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,033 |
5000 - 19999 | € 0,0297 |
20000 + | € 0,0267 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 0.4 mm |
---|---|
Base Height | 0.016 in |
Base Outside Diameter | 3.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.118 in |
Flange Height | 0.8 mm |
Flange Height | 0.031 in |
Flange Outside Diameter | 4.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.185 in |
Inside Diameter | 2.2 mm |
Inside Diameter | 0.087 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #2 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan